Motor Grader Seri M

Sekilas Motor Grader Seri M

Apakah Anda sedang membangun jalan raya atau memperbaiki jalan angkut, Motor grader Seri M Cat® didesain untuk memberi Anda kekuatan dan presisi guna menuntaskan pekerjaan.

  • Kontrol joystick yang revolusioner mengurangi pergerakan tangan & pinggang hingga 78% sehingga operator dapat bekerja lebih nyaman dan produktif selama pergantian shift kerja.
  • Pintu bersiku, lantai tirus dan tanpa tuas di depan menghasilkan garis pandang yang jelas ke blade dan di sekitar alat berat.
  • Komponen Drawbar-Circle-Moldboard didesain untuk mengurangi waktu penyetelan secara signifikan sehingga memudahkan perawatan komponen bawaan pabrik demi pekerjaan yang berkualitas tertinggi.
  • Kemiringan Silang Kontrol Perataan Cat adalah opsi yang terintegrasi dari pabrik, yang membantu Anda mencapai akurasi sapuan pertama melalui otomatisasi pada salah satu ujung blade.
  • Setiap Motor Grader Cat didesain dengan mengutamakan keselamatan pengguna, melalui fitur seperti sistem kemudi dan rem redundan, sakelar penghentian engine jarak jauh, penguncian implement, serta kamera pandangan belakang opsional dan masih banyak lagi.
  • Seri M 2 memenuhi standar emisi US EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIB.
M Series and M Series 2 Motor Grader

Model yang ditampilkan merupakan fitur dari Seri 16M

Model yang ditampilkan merupakan fitur dari Seri 16M

  
  
ModelDaya Dasar (gigi ke-1) — BersihBobot Kerja — Pemasangan UmumLebar Blade
»  14M
259 hp
193 kW

53738 lb
24375 kg

14 ft
4.3 m

»  16M
297 hp
221 kW

67338 lb
30544 kg

16 ft
4.9 m

»  24M
533 hp
397 kW

145151 lb
65840 kg

24 ft
7.3 m

 

Produk & Layanan Cat

Lini produk perlengkapan Cat, terdiri atas lebih dari 300 produk untuk perlengkapan kontruksi dan pertambangan, engine diesel dan gas alam, turbin gas industri, dan memiliki beragam penawaran untuk layanan yang terkait.

Perusahaan Kami

Caterpillar adalah produsen peralatan konstruksi dan pertambangan, engine diesel dan gas alam, turbin gas industri serta lokomotif diesel-listrik terbesar di dunia..