Landfill compactor dari Cat dilengkapi fitur yang disempurnakan dengan pelindung tambahan dan penempatan komponen secara tepat untuk memastikan Anda mendapatkan landfill compactor yang paling tahan lama.
  • Bobot Kerja,
    52364 lb
    23748 kg
     to 
    81498 lb
    36967 kg
  • Daya Kotor,
    253 hp
    189 kW
     to 
    401 hp
    299 kW
  • Daya Bersih,
    232 hp
    173 kW
     to 
    354 hp
    264 kW
» Lihat Seluruh Lini Produk


Cat Pneumatic Rollers work effectively on a wide range of applications. Models with oscillating wheels are used on sub-grade soil, granular material or cold mix to create additional density and find weak areas so they can be repaired before paving. Cat Pneumatic Rollers are also used on hot mix asphalt in the initial breakdown and intermediate phases to increase density and to seal the surface of the mat. Lightweight models create a tight bond when applied to chip and seal surfaces.  It’s easy to tailor the ground contact pressure to the job. Cat models have easy-to-fill ballast tanks, modular steel ballast configurations and various tire options.
» Lihat Seluruh Lini Produk


Soil compactor berpenggerak empat roda khusus dari Cat dibuat untuk memaksimalkan kepadatan tanah dengan desain tepi roda penghentak, dorongan bobot alat berat dan kecepatan yang lebih tinggi untuk memperbesar penetrasi.
  • Daya Bersih,
    232 hp
    173 kW
     to 
    354 hp
    264 kW
  • Bobot Kerja,
    45765 lb
    20755 kg
     to 
    72164 lb
    32734 kg
  • Daya Kotor,
    253 hp
    189 kW
     to 
    401 hp
    299 kW
» Lihat Seluruh Lini Produk


Compactor Getar untuk Aspal dari Cat tersedia dalam berbagai ukuran dan konfigurasi untuk memenuhi beragam aplikasi. Drum ganda besar mudah dipasang untuk memaksimalkan efisiensi pemadatan untuk segala jenis campuran.
  • Bobot Kerja,
    3274 lb
    1485 kg
     to 
    27783 lb
    12600 kg
  • Standard Compaction Width,
    35 in
    900 mm
     to 
    84 in
    2130 mm
  • Daya Gross,
    22.5 hp
    16.8 kW
     to 
    131.2 hp
    97 kW
» Lihat Seluruh Lini Produk


Compactor drum mulus memberikan hasil yang selalu andal saat memadatkan material semi-kohesif dan granular. Dengan bobot operasi hingga hampir 19 metrik ton, ada Soil Compactor Cat dengan segala ukuran untuk memenuhi persyaratan produksi dan kerapatan yang paling menantang. Compactor drum padfoot memberikan hasil yang selalu andal saat memadatkan material semi-kohesif dan kohesif. Pad berbentuk tirus dan menekan jauh ke dalam tanah untuk meningkatkan kekuatan dari bawah ke atas. Area permukaan pad yang kecil memusatkan gaya untuk menyalurkan energi pemadatan tertinggi sehingga tujuan produksi dicapai dengan lebih sedikit unit dan lebih sedikit konsumsi bahan bakar. Semua model dengan amplitudo ganda memiliki desain bobot eksentrik eksklusif dari Cat yang menjamin pemilihan amplitudo positif sambil mencegah kontaminasi pada pelumasan bearing poros bobot.
  • Bobot Kerja dengan Kabin,
    15961 lb
    7240 kg
     to 
    41542 lb
    18843 kg
  • Lebar Pemadatan,
    66 in
    1676 mm
     to 
    84 in
    2134 mm
  • Daya Kotor,
    100 hp
    75 kW
     to 
    174 hp
    130 kW
» Lihat Seluruh Lini Produk

 

Produk & Layanan Cat

Lini produk perlengkapan Cat, terdiri atas lebih dari 300 produk untuk perlengkapan kontruksi dan pertambangan, engine diesel dan gas alam, turbin gas industri, dan memiliki beragam penawaran untuk layanan yang terkait.

Perusahaan Kami

Caterpillar adalah produsen peralatan konstruksi dan pertambangan, engine diesel dan gas alam, turbin gas industri serta lokomotif diesel-listrik terbesar di dunia..