Jajaran lengkap mini hydraulic excavator Cat® menawarkan kinerja penggalian dan produktivitas di setiap pekerjaan.
  • Daya Bersih,
    13 hp
    9.6 kW
     to 
    65 hp
    48.5 kW
  • Bobot Kerja,
    2060 lb
    935 kg
     to 
    18519 lb
    8400 kg
  • Bobot Kerja dengan Kabin,
    3417 lb
    1550 kg
     to 
    18519 lb
    8400 kg
» Lihat Seluruh Lini Produk


Efisiensi bahan bakar dan keserbagunaan menjadikan hydraulic excavator kecil Cat pilihan yang sangat tepat untuk banyak aplikasi utilitas.
  • Daya Flywheel,
    80 hp
    60 kW
     to 
    115 hp
    86 kW
  • Bobot Kerja,
    27514 lb
    12480 kg
     to 
    39250 lb
    17800 kg
  • Daya Kotor,
    86 hp
    64 kW
     to 
    122 hp
    91 kW
» Lihat Seluruh Lini Produk


Efisiensi bahan bakar dan daya menjadikan excavator hidraulik ukuran sedang Cat sebagai pilihan excavator yang sangat tepat untuk aplikasi utilitas dan produksi.
  • Daya Bersih Flywheel,
    113 hp
    84 kW
     to 
    204 hp
    152 kW
  • Bobot Kerja,
    44974 lb
    20400 kg
     to 
    72500 lb
    32900 kg
  • Bobot Kerja – Std. Undercarriage,
    44700 lb
    20300 kg
     to 
    59300 lb
    26900 kg
» Lihat Seluruh Lini Produk


Daya, kecepatan, dan efisiensi bahan bakar menjadikan hydraulic excavator Cat pilihan yang sangat tepat untuk aplikasi pemindahan tanah skala besar dan pengangkatan berat.
  • Daya Bersih Flywheel,
    268 hp
    200 kW
  • Daya Bersih Flywheel,
    268 hp
    200 kW
     to 
    523 hp
    390 kW
  • Bobot Kerja,
    77200 lb
    35020 kg
  • Bobot Kerja,
    77200 lb
    35020 kg
     to 
    190016 lb
    86190 kg
» Lihat Seluruh Lini Produk

 

Produk & Layanan Cat

Lini produk perlengkapan Cat, terdiri atas lebih dari 300 produk untuk perlengkapan kontruksi dan pertambangan, engine diesel dan gas alam, turbin gas industri, dan memiliki beragam penawaran untuk layanan yang terkait.

Perusahaan Kami

Caterpillar adalah produsen peralatan konstruksi dan pertambangan, engine diesel dan gas alam, turbin gas industri serta lokomotif diesel-listrik terbesar di dunia..